1829 mm (72 in)

Dents de fourche pour grumes et bois débité 1829 mm (72 in)

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Longueur hors tout
79.1 in
2008 mm
Longueur
72 in
1829 mm
Largeur
5.9 in
150 mm

Vue d'ensemble

Les pointes de fourche supplémentaires confèrent une grande polyvalence pour les tabliers porte-fourches pour grumes et bois débité, en offrant plusieurs types et longueurs pour répondre à vos besoins.

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 4

Application

Application

Les pointes de fourches pour grumes et bois débité Cat® sont utilisées pour charger, décharger, déplacer la plate-forme, trier et alimenter le parc à bois. Leurs pointes de fourche plates et leurs protections surélevées sont spécialement conçues pour manipuler des grumes brutes et le bois débité empilé.
Pointes encore plus surbaissées

Pointes encore plus surbaissées

Les pointes surbaissées offrent une meilleure visibilité pour le chargement de camions.
Pointes en caissons coniques

Pointes en caissons coniques

Les pointes en caissons coniques ont une forme conique afin de permettre au conducteur d'insérer les pointes entre les grumes pour les trier et faciliter le déchargement de la charge utile de manière plus contrôlée.
Pointes plus larges

Pointes plus larges

Les dents plus larges offrent une plus grande surface pour une meilleure stabilité lors du transport des matériaux de plus grande taille.

Spécifications produit pour 1829 mm (72 in)

Longueur hors tout 79.1 in 2008 mm
Longueur 72 in 1829 mm
Largeur 5.9 in 150 mm
Hauteur 38 in 965 mm
Épaisseur de pointe 2.6 in 65 mm
Capacité de charge 6448.5 lb 2925 kg
Poids 447.5 lb 203 kg
Configuration des pointes Orientables, flottantes Orientables, flottantes

Découvrez comment 1829 mm (72 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit