Vue d'ensemble
Les pointes de fourche à palettes supplémentaires offrent une plus grande polyvalence des tabliers porte-fourches à palettes qui permettent ainsi de déplacer une grande variété de matériaux de chantier sur palettes.
Spécifications clés
Les pointes de fourche à palettes supplémentaires offrent une plus grande polyvalence des tabliers porte-fourches à palettes qui permettent ainsi de déplacer une grande variété de matériaux de chantier sur palettes.
Affichage de 1-6 sur 4
| Longueur de pointe | 48 in 1220 mm |
| Largeur des pointes | 3.9 in 100 mm |
| Hauteur des pointes | 21.3 in 541 mm |
| Épaisseur de pointe | 1.6 in 40 mm |
| Poids des pointes | 114 lb 51.7 kg |
| Longueur hors tout | 50.7 in 1289 mm |
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit