1120mm (44in)

Dents de fourche à palettes 1120mm (44in)

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Longueur de pointe
44.1 in
1120 mm
Largeur des pointes
3.9 in
100 mm
Hauteur des pointes
21.3 in
541 mm

Vue d'ensemble

Les dents de fourche à usage intensif renforcent la polyvalence des tabliers porte-fourche, l'objectif étant de pouvoir déplacer une grande variété de matériaux de chantier sur palettes.

Spécifications produit pour 1120mm (44in)

Longueur de pointe 44.1 in 1120 mm
Largeur des pointes 3.9 in 100 mm
Hauteur des pointes 21.3 in 541 mm
Épaisseur de pointe 1.8 in 45 mm
Poids des pointes 112.7 lb 51.1 kg
Longueur hors tout 47 in 1194 mm

Découvrez comment 1120mm (44in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.