1050 mm (41 in)

Dents de fourche à palettes 1050 mm (41 in)

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Longueur de pointe
41.3 in
1050 mm
Largeur des pointes
5.1 in
130 mm
Hauteur des pointes
31.5 in
800 mm

Vue d'ensemble

Les dents de fourche à usage intensif renforcent la polyvalence des tabliers porte-fourche, l'objectif étant de pouvoir déplacer une grande variété de matériaux de chantier sur palettes.

Spécifications produit pour 1050 mm (41 in)

Longueur de pointe 41.3 in 1050 mm
Largeur des pointes 5.1 in 130 mm
Hauteur des pointes 31.5 in 800 mm
Épaisseur de pointe 2 in 50 mm
Poids des pointes 198.4 lb 90 kg
Longueur hors tout 44.8 in 1138 mm

Découvrez comment 1050 mm (41 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.