1200 mm (47 in)

Dents de fourche à palettes 1200 mm (47 in)

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Longueur de pointe
47.2 in
1200 mm
Largeur des pointes
5.1 in
130 mm
Hauteur des pointes
31.5 in
800 mm

Spécifications produit pour 1200 mm (47 in)

Longueur de pointe 47.2 in 1200 mm
Largeur des pointes 5.1 in 130 mm
Hauteur des pointes 31.5 in 800 mm
Épaisseur de pointe 2 in 50 mm
Poids des pointes 217.4 lb 98.6 kg
Longueur hors tout 50.7 in 1288 mm

Découvrez comment 1200 mm (47 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
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
Découvrez les offres disponibles pour  1200 mm (47 in)

Afficher davantage d'offres