1 350 mm (53 in)

Dents de fourche à palettes 1 350 mm (53 in)

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Longueur de pointe
53.1 in
1350 mm
Largeur des pointes
5.1 in
130 mm
Hauteur des pointes
31.5 in
800 mm

Vue d'ensemble

Les dents de fourche à usage intensif renforcent la polyvalence des tabliers porte-fourche, l'objectif étant de pouvoir déplacer une grande variété de matériaux de chantier sur palettes.

Spécifications produit pour 1 350 mm (53 in)

Longueur de pointe 53.1 in 1350 mm
Largeur des pointes 5.1 in 130 mm
Hauteur des pointes 31.5 in 800 mm
Épaisseur de pointe 2 in 50 mm
Poids des pointes 234.4 lb 106.3 kg
Longueur hors tout 56.6 in 1438 mm

Découvrez comment 1 350 mm (53 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.