1120mm (44in)

1120mm (44in) Dents de fourche à palettes

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Longueur de pointe
44.1 in
1120 mm
Largeur des pointes
3.9 in
100 mm
Hauteur des pointes
25.6 in
651 mm

Spécifications produit pour 1120mm (44in)

Longueur de pointe 44.1 in 1120 mm
Largeur des pointes 3.9 in 100 mm
Hauteur des pointes 25.6 in 651 mm
Épaisseur de pointe 2 in 50 mm
Poids des pointes 136.5 lb 61.9 kg
Longueur hors tout 47.6 in 1208 mm

Découvrez comment 1120mm (44in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit