Déport à droite de 1 220 mm (48 in)

Dents de fourche à palettes Déport à droite de 1 220 mm (48 in)

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Longueur de pointe
48 in
1220 mm
Largeur des pointes
4.8 in
122 mm
Hauteur des pointes
31.5 in
800 mm

Spécifications produit pour Déport à droite de 1 220 mm (48 in)

Longueur de pointe 48 in 1220 mm
Largeur des pointes 4.8 in 122 mm
Hauteur des pointes 31.5 in 800 mm
Épaisseur de pointe 2 in 50 mm
Poids des pointes 191.8 lb 87 kg
Longueur hors tout 51.5 in 1308 mm
Largeur hors tout 6.9 in 175 mm

Découvrez comment Déport à droite de 1 220 mm (48 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
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
Découvrez les offres disponibles pour  Déport à droite de 1 220 mm (48 in)

Afficher davantage d'offres