Vue d'ensemble
Les dents de fourche à usage intensif renforcent la polyvalence des tabliers porte-fourche, l'objectif étant de pouvoir déplacer une grande variété de matériaux de chantier sur palettes.
Spécifications clés
Les dents de fourche à usage intensif renforcent la polyvalence des tabliers porte-fourche, l'objectif étant de pouvoir déplacer une grande variété de matériaux de chantier sur palettes.
| Longueur de pointe | 48 in 1219 mm |
| Largeur des pointes | 4.9 in 125 mm |
| Hauteur des pointes | 25.8 in 655 mm |
| Épaisseur de pointe | 2.4 in 60 mm |
| Poids des pointes | 198.6 lb 90.1 kg |
| Longueur hors tout | 52.5 in 1334 mm |