1524 mm (60 in)

Dents de fourche à palettes 1524 mm (60 in)

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Longueur de pointe
60 in
1524 mm
Largeur des pointes
4.9 in
125 mm
Hauteur des pointes
25.8 in
655 mm

Spécifications produit pour 1524 mm (60 in)

Longueur de pointe 60 in 1524 mm
Largeur des pointes 4.9 in 125 mm
Hauteur des pointes 25.8 in 655 mm
Épaisseur de pointe 2.4 in 60 mm
Poids des pointes 238.1 lb 108 kg
Longueur hors tout 64.5 in 1639 mm

Découvrez comment 1524 mm (60 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
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
Découvrez les offres disponibles pour  1524 mm (60 in)

Afficher davantage d'offres