Photo en studio
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Photos (7)

1829 mm (72 in) Dents de fourche à palettes

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Longueur de pointe
72 in
1828 mm
Largeur des pointes
4.9 in
125 mm
Hauteur des pointes
25.8 in
655 mm

Spécifications produit pour 1829 mm (72 in)

Longueur de pointe 72 in 1828 mm
Largeur des pointes 4.9 in 125 mm
Hauteur des pointes 25.8 in 655 mm
Épaisseur de pointe 2.4 in 60 mm
Poids des pointes 277.8 lb 126 kg
Longueur hors tout 76.5 in 1943 mm

Découvrez comment 1829 mm (72 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez les offres disponibles pour  1829 mm (72 in)

Afficher davantage d'offres