1220 mm (48 in)

Dents de fourche à palettes 1220 mm (48 in)

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Longueur de pointe
48 in
1220 mm
Largeur des pointes
3.9 in
100 mm
Hauteur des pointes
27.8 in
706 mm

Spécifications produit pour 1220 mm (48 in)

Longueur de pointe 48 in 1220 mm
Largeur des pointes 3.9 in 100 mm
Hauteur des pointes 27.8 in 706 mm
Épaisseur de pointe 1.6 in 40 mm
Poids des pointes 117.7 lb 53.39 kg
Longueur hors tout 50.9 in 1293 mm
Largeur hors tout 3.9 in 100 mm

Découvrez comment 1220 mm (48 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  1220 mm (48 in)

Afficher davantage d'offres