Photo en studio

Dents de fourche à palettes 1070 mm (42 in)

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Longueur de dent
42.1 in
1070 mm
Largeur des griffes
3.9 in
100 mm
Hauteur des pointes
21.3 in
541 mm

Vue d'ensemble

Les dents de fourche à usage intensif renforcent la polyvalence des tabliers porte-fourche, l'objectif étant de pouvoir déplacer une grande variété de matériaux de chantier sur palettes.

Spécifications produit pour 1070 mm (42 in)

Longueur de dent 42.1 in 1070 mm
Largeur des griffes 3.9 in 100 mm
Hauteur des pointes 21.3 in 541 mm
Épaisseur des dents 1.6 in 40 mm
Poids des pointes 97 lb 44 kg
Longueur hors tout 44.8 in 1139 mm

Découvrez comment 1070 mm (42 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  1070 mm (42 in)

Afficher davantage d'offres