Photo en studio

Dents de fourche à palettes 1220 mm (48 in)

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Longueur de pointe
48 in
1220 mm
Largeur des pointes
3.9 in
100 mm
Hauteur des pointes
21.3 in
541 mm

Vue d'ensemble

Les dents de fourche à usage intensif renforcent la polyvalence des tabliers porte-fourche, l'objectif étant de pouvoir déplacer une grande variété de matériaux de chantier sur palettes.

Spécifications produit pour 1220 mm (48 in)

Longueur de pointe 48 in 1220 mm
Largeur des pointes 3.9 in 100 mm
Hauteur des pointes 21.3 in 541 mm
Épaisseur de pointe 1.8 in 45 mm
Poids des pointes 112.4 lb 51 kg
Longueur hors tout 50.9 in 1294 mm

Découvrez comment 1220 mm (48 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  1220 mm (48 in)

Afficher davantage d'offres