Photo en studio

Dents de fourche à palettes 1 350 mm (53 in)

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Longueur de dent
53.1 in
1350 mm
Largeur des griffes
5.1 in
130 mm
Hauteur des pointes
31.5 in
800 mm

Vue d'ensemble

Les dents de fourche à usage intensif renforcent la polyvalence des tabliers porte-fourche, l'objectif étant de pouvoir déplacer une grande variété de matériaux de chantier sur palettes.

Spécifications produit pour 1 350 mm (53 in)

Longueur de dent 53.1 in 1350 mm
Largeur des griffes 5.1 in 130 mm
Hauteur des pointes 31.5 in 800 mm
Épaisseur des dents 2 in 50 mm
Poids des pointes 222.7 lb 101 kg
Longueur hors tout 56.7 in 1440 mm

Découvrez comment 1 350 mm (53 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  1 350 mm (53 in)

Afficher davantage d'offres