Photo en studio

Dents de fourche à palettes 1070 mm (42 in)

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Longueur de pointe
42.1 in
1070 mm
Largeur des pointes
3.9 in
100 mm
Hauteur des pointes
21.3 in
541 mm

Vue d'ensemble

Les pointes de fourche à palettes supplémentaires offrent une plus grande polyvalence des tabliers porte-fourches à palettes qui permettent ainsi de déplacer une grande variété de matériaux de chantier sur palettes.

Spécifications produit pour 1070 mm (42 in)

Longueur de pointe 42.1 in 1070 mm
Largeur des pointes 3.9 in 100 mm
Hauteur des pointes 21.3 in 541 mm
Épaisseur de pointe 1.6 in 40 mm
Poids des pointes 104.1 lb 47.2 kg
Longueur hors tout 44.8 in 1139 mm

Découvrez comment 1070 mm (42 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit