Photo en studio

Dents de fourche à palettes 1120mm (44in)

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Longueur de dent
44.1 in
1120 mm
Largeur des griffes
3.9 in
100 mm
Hauteur des pointes
21.3 in
541 mm

Vue d'ensemble

Les pointes de fourche à palettes supplémentaires offrent une plus grande polyvalence des tabliers porte-fourches à palettes qui permettent ainsi de déplacer une grande variété de matériaux de chantier sur palettes.

Spécifications produit pour 1120mm (44in)

Longueur de dent 44.1 in 1120 mm
Largeur des griffes 3.9 in 100 mm
Hauteur des pointes 21.3 in 541 mm
Épaisseur des dents 2 in 50 mm
Poids des pointes 110.2 lb 50 kg
Longueur hors tout 47 in 1194 mm

Découvrez comment 1120mm (44in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  1120mm (44in)

Afficher davantage d'offres