Vue d'ensemble
Les pointes de fourche à palettes supplémentaires offrent une plus grande polyvalence des tabliers porte-fourches à palettes qui permettent ainsi de déplacer une grande variété de matériaux de chantier sur palettes.
Spécifications clés
Les pointes de fourche à palettes supplémentaires offrent une plus grande polyvalence des tabliers porte-fourches à palettes qui permettent ainsi de déplacer une grande variété de matériaux de chantier sur palettes.
Affichage de 1-6 sur 4
| Longueur de pointe | 60 in 1524 mm |
| Largeur des pointes | 5.9 in 150 mm |
| Hauteur des pointes | 31.5 in 800 mm |
| Épaisseur de pointe | 2 in 50 mm |
| Poids des pointes | 264.6 lb 120 kg |
| Longueur hors tout | 63.5 in 1612 mm |
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit