1220 mm (48 in)

1220 mm (48 in) Dents de fourche à palettes

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Longueur de pointe
48 in
1219 mm
Largeur des pointes
3.9 in
100 mm
Hauteur des pointes
32.6 in
829 mm

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 4

Cat

Application

Pour utilisation dans un large éventail de besoins de manutention comme le déplacement de matériaux volumineux ou sur palettes sur des sites industriels et de construction, la manutention de sacs d'engrais et de graines sur des sites d'aménagement paysager ou dans des pépinières et dans d'autres travaux similaires.
Cat

Classification

Les fourches présentent une capacité nominale de Classe II pour répondre aux exigences de levage des machines suivantes : chargeurs compacts rigides, chargeurs tout-terrain et chargeuses à chaînes compactes.
Cat

Conception à déport

Les pointes de fourche à palettes déportées sont utilisées pour éviter le cavage du bras de chargement dans les applications de plate-forme de tombereau. Les fourches déportées présentent la capacité nominale de Classe III requise pour une capacité de levage supérieure.
Cat

Longueurs disponibles

Options de longueur de fourche - 910 mm (36 in), 1 070 mm (42 in), 1 120 mm (44 in), 220 mm (48 in), 1 370 mm (54 in) et 1 524 mm (60 in).

Spécifications produit pour 1220 mm (48 in)

Longueur de pointe 48 in 1219 mm
Largeur des pointes 3.9 in 100 mm
Hauteur des pointes 32.6 in 829 mm
Épaisseur de pointe 2 in 50 mm
Poids des pointes 156.5 lb 71 kg
Longueur hors tout 51.1 in 1299 mm

Découvrez comment 1220 mm (48 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit