1 350 mm (53 in)

Dents de fourche à palettes 1 350 mm (53 in)

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Longueur de pointe
53.1 in
1350 mm
Largeur des pointes
4.9 in
125 mm
Hauteur des pointes
29.5 in
750 mm

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 4

Cat

Application

Pour utilisation dans un large éventail de besoins de manutention comme le déplacement de matériaux volumineux ou sur palettes sur des sites industriels et de construction, la manutention de sacs d'engrais et de graines sur des sites d'aménagement paysager ou dans des pépinières et dans d'autres travaux similaires.
Cat

Classification

Les fourches présentent une capacité nominale de Classe II pour répondre aux exigences de levage des machines suivantes : chargeurs compacts rigides, chargeurs tout-terrain et chargeuses à chaînes compactes.
Cat

Conception à déport

Les pointes de fourche à palettes déportées sont utilisées pour éviter le cavage du bras de chargement dans les applications de plate-forme de tombereau. Les fourches déportées présentent la capacité nominale de Classe III requise pour une capacité de levage supérieure.
Cat

Longueurs disponibles

Options de longueur de fourche - 910 mm (36 in), 1 070 mm (42 in), 1 120 mm (44 in), 220 mm (48 in), 1 370 mm (54 in) et 1 524 mm (60 in).

Spécifications produit pour 1 350 mm (53 in)

Longueur de pointe 53.1 in 1350 mm
Largeur des pointes 4.9 in 125 mm
Hauteur des pointes 29.5 in 750 mm
Épaisseur de pointe 2 in 50 mm
Poids des pointes 209 lb 94.8 kg
Longueur hors tout 56.7 in 1441 mm

Découvrez comment 1 350 mm (53 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  1 350 mm (53 in)

Afficher davantage d'offres