Axes de 40 mm (1,5 in)

Axes Axes de 40 mm (1,5 in)

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Poids
8.8 lb
4 kg
Diamètre d'axe
1.6 in
40 mm
Quantité
2
2

Vue d'ensemble

Des axes sont nécessaires pour le montage sur le bras de la machine ou pour l'utilisation d'attaches à accouplement par axes.

Spécifications produit pour Axes de 40 mm (1,5 in)

Poids 8.8 lb 4 kg
Diamètre d'axe 1.6 in 40 mm
Quantité 2 2
Longueur 14.5 in 368 mm

Découvrez comment Axes de 40 mm (1,5 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Photo en studio