Raccord rapide, micro

Raccords à débranchement rapide Raccord rapide, micro

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Poids
4.5 lb
2.059 kg
À branchement rapide
Raccord à visser
Raccord à visser
Taille du raccord rapide
Micro (1-2 tonnes)
Micro (1-2 tonnes)

Vue d'ensemble

Permet de connecter/déconnecter les canalisations hydrauliques aux accessoires sans utiliser d'outil.

Spécifications produit pour Raccord rapide, micro

Poids 4.5 lb 2.059 kg
À branchement rapide Raccord à visser Raccord à visser
Taille du raccord rapide Micro (1-2 tonnes) Micro (1-2 tonnes)
Pression en ordre de marche maximale 7977.1 psi 55000 kPa
Taille de filet M36 x 3 M36 x 3

Découvrez comment Raccord rapide, micro soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Photo en studio