Support de montage - S50

Support de montage - S50 Supports

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Type d'interface
S50
S50
Poids
70.5 lb
32 kg
Largeur hors tout
15.2 in
387 mm

Spécifications produit pour Support de montage - S50

Type d'interface S50 S50
Poids 70.5 lb 32 kg
Largeur hors tout 15.2 in 387 mm
Longueur hors tout 20.4 in 518 mm
Hauteur hors tout 8 in 203 mm
Diamètre d'axe 2 in 50 mm
Compatibilité TRS8 TRS8

Découvrez comment Support de montage - S50 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit