Support de montage pour 7 à 9 tonnes - À claveter

Support de montage pour 7 à 9 tonnes - À claveter Supports

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Type d'interface
À claveter (7 à 9 tonnes)
À claveter (7 à 9 tonnes)
Poids
99.9 lb
45.3 kg
Largeur hors tout
15.8 in
401 mm

Spécifications produit pour Support de montage pour 7 à 9 tonnes - À claveter

Type d'interface À claveter (7 à 9 tonnes) À claveter (7 à 9 tonnes)
Poids 99.9 lb 45.3 kg
Largeur hors tout 15.8 in 401 mm
Longueur hors tout 17.9 in 455 mm
Hauteur hors tout 8.3 in 212 mm
Diamètre d'axe 2 in 50 mm
Compatibilité TRS8 TRS8

Découvrez comment Support de montage pour 7 à 9 tonnes - À claveter soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit