Support de montage de 10 tonnes - À claveter

Support de montage de 10 tonnes - À claveter Supports

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Type d'interface
À claveter (10 tonnes)
À claveter (10 tonnes)
Poids
113.5 lb
51.5 kg
Largeur hors tout
15.5 in
394 mm

Spécifications produit pour Support de montage de 10 tonnes - À claveter

Type d'interface À claveter (10 tonnes) À claveter (10 tonnes)
Poids 113.5 lb 51.5 kg
Largeur hors tout 15.5 in 394 mm
Longueur hors tout 21.9 in 556 mm
Hauteur hors tout 8.5 in 215 mm
Diamètre d'axe 2.4 in 60 mm
Compatibilité TRS8 TRS8

Découvrez comment Support de montage de 10 tonnes - À claveter soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit