Photo en studio

Supports Support de montage - CW-10

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Type d'interface
Attache CW-10
Attache CW-10
Poids
174.2 lb
79 kg
Largeur hors tout
14.6 in
370 mm

Vue d'ensemble

Support de montage pour utilisation avec marteaux de la série H.

Spécifications produit pour Support de montage - CW-10

Type d'interface Attache CW-10 Attache CW-10
Poids 174.2 lb 79 kg
Largeur hors tout 14.6 in 370 mm
Longueur hors tout 19.5 in 495 mm
Hauteur hors tout 12.9 in 327 mm

Découvrez comment Support de montage - CW-10 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  Support de montage - CW-10

Afficher davantage d'offres