| Type d'interface | À claveter À claveter |
| Poids | 98.8 lb 44.8 kg |
| Largeur hors tout | 12.4 in 316 mm |
| Longueur hors tout | 18.7 in 474 mm |
| Hauteur hors tout | 9.8 in 250 mm |
| Diamètre d'axe | 50 mm/50 mm/50 mm (2 in/2 in/2 in) 50 mm/50 mm/50 mm (2 in/2 in/2 in) |
| Taille du support de montage | Moyen-Grand Moyen-Grand |
Supports Support de montage pour 3 à 6 tonnes - À claveter
Demander un devis Acheter maintenantSpécifications clés
- Type d'interface
- À claveter
- À claveter
- Poids
- 98.8 lb
- 44.8 kg
- Largeur hors tout
- 12.4 in
- 316 mm
Vue d'ensemble
Le support de montage adapte l'équipement pour s'adapter à une variété de types de machines.
Spécifications produit pour Support de montage pour 3 à 6 tonnes - À claveter
Découvrez comment Support de montage pour 3 à 6 tonnes - À claveter soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
Accessoires pour marteau
Support de montage pour 3 à 6 tonnes - À claveter
Sélectionné
- Type d'interface
- À claveter
- À claveter
- Poids
- 98.8 lb
- 44.8 kg
- Largeur hors tout
- 12.4 in
- 316 mm
Accessoires pour marteau
Support de montage - Chargeur compact rigide
- Type d'interface
- Attache compacte rigide
- Attache compacte rigide
- Poids
- 299.8 lb
- 136 kg
- Largeur hors tout
- 49.7 in
- 1263 mm
Accessoires pour marteau
Support de montage - À claveter
- Type d'interface
- À claveter
- À claveter
- Poids
- 209.4 lb
- 95 kg
- Largeur hors tout
- 17.2 in
- 437 mm
assignment Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Galerie média
Photos
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Découvrez les offres disponibles pour Support de montage pour 3 à 6 tonnes - À claveter
Afficher davantage d'offres