Support de montage moyen-grand - CW10

Supports Support de montage moyen-grand - CW10

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Type d'interface
Attache CW10
Attache CW10
Poids
55.1 lb
25 kg
Largeur hors tout
11.8 in
300 mm

Vue d'ensemble

Le support de montage adapte l'équipement pour s'adapter à une variété de types de machines.

Spécifications produit pour Support de montage moyen-grand - CW10

Type d'interface Attache CW10 Attache CW10
Poids 55.1 lb 25 kg
Largeur hors tout 11.8 in 300 mm
Longueur hors tout 13.4 in 340 mm
Hauteur hors tout 8.1 in 207 mm
Taille du support de montage Moyen-Grand Moyen-Grand

Découvrez comment Support de montage moyen-grand - CW10 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  Support de montage moyen-grand - CW10

Afficher davantage d'offres