Photo en studio
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Photos (7)

Support de montage très grand - CW10 Supports

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Poids
75 lb
34 kg
Largeur hors tout
11.8 in
300 mm
Longueur hors tout
13.4 in
340 mm

Spécifications produit pour Support de montage très grand - CW10

Poids 75 lb 34 kg
Largeur hors tout 11.8 in 300 mm
Longueur hors tout 13.4 in 340 mm
Hauteur hors tout 10 in 254 mm
Type d'interface Attache CW10 Attache CW10
Taille du support de montage Extra Large Extra Large

Découvrez comment Support de montage très grand - CW10 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez les offres disponibles pour  Support de montage très grand - CW10

Afficher davantage d'offres