Vue d'ensemble
Le support de montage adapte l'équipement pour s'adapter à une variété de types de machines.
Spécifications clés
Le support de montage adapte l'équipement pour s'adapter à une variété de types de machines.
| Type d'interface | CW20S/30S/40S CW20S/30S/40S |
| Poids | 455.3 lb 206.5 kg |
| Largeur hors tout | 24 in 610 mm |
| Longueur hors tout | 28.6 in 726 mm |
| Hauteur hors tout | 15.3 in 389 mm |
| Taille du support de montage | Extra Large Extra Large |
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Afficher davantage d'offres