| Type d'interface | À claveter (Accouplement par axes) À claveter (Accouplement par axes) |
| Poids | 138.5 lb 62.8 kg |
| Largeur hors tout | 15.7 in 400 mm |
| Longueur hors tout | 20.9 in 530 mm |
| Hauteur hors tout | 9.3 in 237 mm |
| Diamètre d'axe | 45 mm/45 mm (1,8 in/1,8 in) 45 mm/45 mm (1,8 in/1,8 in) |
| Taille du support de montage | Extra Large Extra Large |
Supports Support de montage - À claveter
Demander un devis Acheter maintenantSpécifications clés
- Type d'interface
- À claveter (Accouplement par axes)
- À claveter (Accouplement par axes)
- Poids
- 138.5 lb
- 62.8 kg
- Largeur hors tout
- 15.7 in
- 400 mm
Vue d'ensemble
Le support de montage adapte l'équipement pour s'adapter à une variété de types de machines.
Spécifications produit pour Support de montage - À claveter
Découvrez comment Support de montage - À claveter soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
Accessoires pour marteau
Support de montage - À claveter
Sélectionné
- Type d'interface
- À claveter (Accouplement par axes)
- À claveter (Accouplement par axes)
- Poids
- 138.5 lb
- 62.8 kg
- Largeur hors tout
- 15.7 in
- 400 mm
Accessoires pour marteau
Support de montage très grand - S50
- Type d'interface
- Attache S-50
- Attache S-50
- Poids
- 175.7 lb
- 79.7 kg
- Largeur hors tout
- 15.7 in
- 400 mm
Accessoires pour marteau
Support de montage moyen-grand - CW10
- Type d'interface
- Attache CW10
- Attache CW10
- Poids
- 55.1 lb
- 25 kg
- Largeur hors tout
- 11.8 in
- 300 mm
assignment Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Galerie média
Photos
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit