Support de montage de 10 tonnes - À claveter

Supports Support de montage de 10 tonnes - À claveter

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Type d'interface
À claveter
À claveter
Poids
222 lb
100.7 kg
Largeur hors tout
14.9 in
379 mm

Spécifications produit pour Support de montage de 10 tonnes - À claveter

Type d'interface À claveter À claveter
Poids 222 lb 100.7 kg
Largeur hors tout 14.9 in 379 mm
Longueur hors tout 22.6 in 573 mm
Hauteur hors tout 13.3 in 338 mm
Diamètre d'axe 60 mm/60 mm (2,4 in/2,4 in) 60 mm/60 mm (2,4 in/2,4 in)
Taille du support de montage Grand Grand

Découvrez comment Support de montage de 10 tonnes - À claveter soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
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
Découvrez les offres disponibles pour  Support de montage de 10 tonnes - À claveter

Afficher davantage d'offres