< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Mécanisme d'entraînement planétaire : inclut le groupe d'entraînement, le groupe de montage et le groupe de conduites. Compatible avec l'attache à accouplement par axes.

Couple de l'arbre de transmission à la pression maxi. 5040.0 lb/pi 6830.0 N·m Less
Mode de transmission Gear Motor - Double Planetary Reduction Gear Motor - Double Planetary Reduction Less
Mounting bracket design Chargeuses-pelleteuses Chargeuses-pelleteuses Less
Diamètre du carter 11.0 in 280.0 mm Less
Capacité à refus 443.0 lb 201.0 kg Less
Cylindrée efficace 2.67 in³ 44.0 cm³ Less