BH130, Intelligent
NOUVEAUTÉ

Pelles rétro BH130, Intelligent

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Profondeur d'excavation maximale
125.6 in
3189 mm
Poids en ordre de marche
2259.7 lb
1025 kg
Longueur hors tout
91.9 in
2334 mm

Vue d'ensemble

Utilisées dans des applications classiques dans des environnements industriels, de construction ou d'aménagement des sites: creusement de rigoles, de fondations, de tranchées d'écoulement, ou encore opérations de voirie, de remblayage, d'entretien des talus et des remblais.

Spécifications produit pour BH130, Intelligent

Profondeur d'excavation maximale 125.6 in 3189 mm
Poids en ordre de marche 2259.7 lb 1025 kg
Longueur hors tout 91.9 in 2334 mm
Écartement du stabilisateur - Position de travail 71.4 in 1813 mm
Profondeur d'excavation à 610mm (2ft) 124.3 in 3156 mm
Profondeur d'excavation à 4220mm (8ft) 106.5 in 2705 mm
Profondeur d'excavation en paroi verticale 79.5 in 2020 mm
Hauteur d'exploitation hors tout 146.6 in 3723 mm
Hauteur de chargement – À vide 97.2 in 2470 mm
Portée de chargement 73.6 in 1869 mm
Portée depuis pivot tourelle au niveau du sol 158.6 in 4029 mm
Arc tourelle 180 degrés 180 degrés
Rotation du godet 183degrés 183degrés
Force d'arrachage du godet 7012.9 lb 3181 kg
Force d'arrachage du bras 3538.4 lb 1605 kg
Hauteur du pivot de flèche 17.6 in 448 mm
Garde au sol 3.9 in 99 mm
Hauteur de transport 100.9 in 2562 mm
Largeur de transport 80.4 in 2041 mm
Débit hydraulique requis Débit standard avec fonction électrique 14 broches Débit standard avec fonction électrique 14 broches
Débit hydraulique optimal 50-86 L/min (13-23 gpm) 50-86 L/min (13-23 gpm)
Pression hydraulique optimale 180-230 bar (2600-3340 psi) 180-230 bar (2600-3340 psi)
Course du déport latéral total 33 in 838 mm
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  BH130, Intelligent

Afficher davantage d'offres