2007 mm (79 in)
NOUVEAUTÉ

Lames de refoulement 2007 mm (79 in)

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur de la lame
79 in
2007 mm
Largeur - Angle maximum
68.9 in
1750 mm
Orientation de lame maximale - À droite/gauche du centre
30
30

Vue d'ensemble

Conçues pour le nivellement brut et de finition dans les saletés et le gravier, et pour des applications de refoulement légères.

Spécifications produit pour 2007 mm (79 in)

Largeur de la lame 79 in 2007 mm
Largeur - Angle maximum 68.9 in 1750 mm
Orientation de lame maximale - À droite/gauche du centre 30 30
Plage d'angle d'inclinaison +/-10 degrés +/-10 degrés
Hauteur de lame 28.2 in 716 mm
Hauteur hors tout 30.7 in 779 mm
Longueur 40.5 in 1028 mm
Poids 1104.5 lb 501 kg
Épaisseur de la lame de coupe 0.6 in 16 mm
Débit hydraulique requis Débit standard avec fonction électrique 14 broches Débit standard avec fonction électrique 14 broches
Débit hydraulique optimal 42-86 l/min (11-23 US gpm) 42-86 l/min (11-23 US gpm)
Pression hydraulique optimale 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi)
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide

Découvrez comment 2007 mm (79 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  2007 mm (79 in)

Afficher davantage d'offres