2 337 mm (92 in)
NOUVEAUTÉ

Lames de refoulement 2 337 mm (92 in)

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur de la lame
92 in
2337 mm
Largeur - Angle maximum
80.7 in
2049 mm
Orientation de lame maximale - À droite/gauche du centre
30°
30°

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 9

Modulation complète de la commande par manipulateur

Modulation complète de la commande par manipulateur

La modulation complète de la commande par manipulateur permet d'actionner l'accessoire avec le manipulateur droit. Les fonctions principales ont été intégrées au manipulateur pour une expérience d'utilisation intuitive.
Inclinaison, orientation et dévers variables

Inclinaison, orientation et dévers variables

La conception Inclinaison, orientation et dévers variables (VPAT) offre des capacités d'inclinaison et d'orientation simultanées pour un contrôle et une maniabilité exceptionnels.
Lames trapézoïdales

Lames trapézoïdales

Les lames trapézoïdales s'inspirent des lames de tracteur à chaînes pour permettre la coupe à ras sur les surfaces verticales lorsque la lame est entièrement inclinée.
Lames de coupe à boulonner remplaçables

Lames de coupe à boulonner remplaçables

Les trois lames de coupe à boulonner remplaçables offrent une durée de vie allongée. Les barres d'indication d'usure présentes sur les lames permettent de voir la durée de vie restante de l'outil. La section centrale peut se retourner, ce qui permet de doubler la durée de vie des lames.
Cales d'épaisseur amovibles

Cales d'épaisseur amovibles

Les cales d'épaisseur amovibles permettent d'ajuster le tourillon pour gérer l'usure de l'interface.
Protection contre les déversements

Protection contre les déversements

La protection contre les déversements empêche le déversement de matériau au-dessus de la lame en configuration lame complète.

Spécifications produit pour 2 337 mm (92 in)

Largeur de la lame 92 in 2337 mm
Largeur - Angle maximum 80.7 in 2049 mm
Orientation de lame maximale - À droite/gauche du centre 30° 30°
Plage d'angle d'inclinaison +/-10 degrés +/-10 degrés
Hauteur de lame 28.2 in 716 mm
Hauteur hors tout 30.7 in 779 mm
Longueur 40.5 in 1028 mm
Poids 1124.4 lb 510 kg
Épaisseur de la lame de coupe 0.6 in 16 mm
Débit hydraulique requis Débit standard avec fonction électrique 14 broches Débit standard avec fonction électrique 14 broches
Débit hydraulique optimal 42-86 l/min (11-23 US gpm) 42-86 l/min (11-23 US gpm)
Pression hydraulique optimale 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi)
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide

Découvrez comment 2 337 mm (92 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  2 337 mm (92 in)

Afficher davantage d'offres