Brosses orientables Circuit hydraulique BA118C

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Largeur hors tout
103.8 in
2637 mm
Largeur de balayage
83.4 in
2119 mm
Diamètre du balai
32.1 in
815 mm

Vue d'ensemble

Utilisée pour le nettoyage des aires de stationnement, sites industriels, scieries, pistes d'aéroport, rues, allées et voies de circulation.

Spécifications produit pour Circuit hydraulique BA118C

Largeur hors tout 103.8 in 2637 mm
Largeur de balayage 83.4 in 2119 mm
Diamètre du balai 32.1 in 815 mm
Débit hydraulique requis Débit standard Débit standard
Hauteur 36.1 in 918 mm
Longueur 68.5 in 1741 mm
Poids 954.6 lb 433 kg
Débit hydraulique optimal 42-86l/min (11-23gpm) 42-86l/min (11-23gpm)
Pression hydraulique optimale 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi)
Cylindrée du moteur 24.7 in³ 405 cm³/tr
Vitesse du balai au débit maximal 199tr/min 199tr/min
Largeur de balayage - Inclinée (à ± 30 degrés) 72.8 in 1849 mm
Largeur hors tout - Inclinée (à ± 30 degrés) 98.7 in 2508 mm
Mode de transmission Entraînement direct Entraînement direct
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide
Prolongation de capot en option 39.7 lb 18 kg

Découvrez comment Circuit hydraulique BA118C soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape