Photo en studio

Débroussailleuses BRX118 industrielle

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Largeur hors tout
75.2 in
1911 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Largeur de coupe
72 in
1829 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Diamètre de coupe maximal
8 in
203 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.

Vue d'ensemble

Les débroussailleuses industrielles Cat® sont conçues pour l'entretien d'emprise, le défrichement et le débroussaillage.

Spécifications produit pour BRX118 industrielle

Largeur hors tout 75.2 in 1911 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Largeur de coupe 72 in 1829 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Diamètre de coupe maximal 8 in 203 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Débit hydraulique requis Débit standard Débit standard
Longueur hors tout 85.4 in 2170 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Hauteur hors tout 28.9 in 733 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Poids 2363.4 lb 1072 kg
Débit hydraulique optimal 76-87 l/min (20-23 US gpm) 76-87 l/min (20-23 US gpm)
Pression hydraulique optimale 200-230 bar (2800-3300 psi) 200-230 bar (2800-3300 psi)
Vitesse de pointe (en fonction du débit) 2,436-2,772 m/m (7,992-9,094 fpm) 2,436-2,772 m/m (7,992-9,094 fpm)
Cylindrée du moteur 9.8 in³/tr 160 cm³/tr
Couple de l'arbre de transmission 369-566 Nm (272-417 lb/ft) 369-566 Nm (272-417 lb/ft)

Découvrez comment BRX118 industrielle soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  BRX118 industrielle

Afficher davantage d'offres