Débroussailleuses BRX318 industrielle

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Largeur hors tout
75.2 in
1911 mm
Largeur de coupe
72 in
1829 mm
Diamètre de coupe maximal
8 in
203 mm

Vue d'ensemble

Les débroussailleuses industrielles Cat® sont conçues pour l'entretien d'emprise, le défrichement et le débroussaillage.

Spécifications produit pour BRX318 industrielle

Largeur hors tout 75.2 in 1911 mm
Largeur de coupe 72 in 1829 mm
Diamètre de coupe maximal 8 in 203 mm
Débit hydraulique requis XPS haut débit XPS haut débit
Longueur hors tout 85.4 in 2170 mm
Hauteur hors tout 28.9 in 733 mm
Poids 2363.4 lb 1072 kg
Débit hydraulique optimal 120-125 l/min (31-33 US gpm) 120-125 l/min (31-33 US gpm)
Pression hydraulique optimale 200-280 bar (2800-4100 psi) 200-280 bar (2800-4100 psi)
Vitesse de pointe (en fonction du débit) 3,180-3,300 m/m (10,433-10,827 fpm) 3,180-3,300 m/m (10,433-10,827 fpm)
Cylindrée du moteur 11.9 in³/tr 195 cm³/tr
Couple de l'arbre de transmission 444-829 Nm (327-611 lb/ft) 444-829 Nm (327-611 lb/ft)

Découvrez comment BRX318 industrielle soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape