Photo en studio

Débroussailleuses BR117

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur hors tout
68 in
1727 mm
Largeur de coupe
66 in
1676 mm
Diamètre de coupe maximal
3 in
76 mm

Vue d'ensemble

Les Faucheuses Cat® sont utilisées pour défricher et dégager la végétation.

Spécifications produit pour BR117

Largeur hors tout 68 in 1727 mm
Largeur de coupe 66 in 1676 mm
Diamètre de coupe maximal 3 in 76 mm
Débit hydraulique requis Débit standard sans fonction électrique Débit standard sans fonction électrique
Longueur hors tout 79 in 2007 mm
Hauteur hors tout 21.3 in 542 mm
Poids 1018.5 lb 462 kg
Débit hydraulique optimal 57-87 l/min (15-23 US gal/min) 57-87 l/min (15-23 US gal/min)
Pression hydraulique optimale 150-230 bar (2176-3340 psi) 150-230 bar (2176-3340 psi)
Vitesse de pointe (en fonction du débit) 2910-4442 m/min (9547-14572 ft/min) 2910-4442 m/min (9547-14572 ft/min)
Cylindrée du moteur 8.5 in³/tr 140 cm³/tr
Couple de l'arbre de transmission 217-329 Nm (160-243 lb/ft) 217-329 Nm (160-243 lb/ft)

Découvrez comment BR117 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  BR117

Afficher davantage d'offres