Faucheuse/tondeuse à broussailles/débroussailleuse à lame BR320

BR320 Débroussailleuses

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur hors tout
79.7 in
2025 mm
Largeur de coupe
78 in
1981 mm
Diamètre de coupe maximal
3 in
76 mm

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 7

Application

Application

Les débroussailleuses Cat® servent à nettoyer les broussailles envahissantes des abords d'autoroutes, des passages mais aussi au nettoyage initial des zones résidentielles, des parcs et des aires de jeux.
Lames et porte-lames

Lames et porte-lames

Des lames haute résistance garantissent une coupe efficace et durable même sur les broussailles envahissantes. Porte-lames entièrement équilibré empêchant les vibrations inutiles. Porte-lame conique permettant au couteau de passer par-dessus les souches et les roches.
Moteurs et engrenages longue durée

Moteurs et engrenages longue durée

Moteurs longue durée délivrant des performances de lame à haute vitesse. Les engrenages usinés et traités thermiquement sont placés dans une boîte de vitesses étanche pour un transfert durable du couple du moteur au porte-lame.
Dispositif de protection du moteur

Dispositif de protection du moteur

Le dispositif de protection du moteur protège le moteur et la boîte de vitesses contre toute pénétration de débris. Pour accéder au moteur et à la boîte de vitesses, retirez simplement les boulons de charnière et déposez la protection.
Chaînes en spirale galvanisées

Chaînes en spirale galvanisées

Des chaînes en spirale galvanisées (7,9 mm [5/16 in]) empêchent la projection des débris et des particules en suspension à l'avant et à l'arrière.
Patins extra-robustes

Patins extra-robustes

Des patins extra-robustes permettent de déplacer facilement la débroussailleuse, même sur les terrains irréguliers tout en maintenant une excellente stabilité de l'outil de travail et de la machine.

Spécifications produit pour BR320

Largeur hors tout 79.7 in 2025 mm
Largeur de coupe 78 in 1981 mm
Diamètre de coupe maximal 3 in 76 mm
Débit hydraulique requis XPS haut débit XPS haut débit
Longueur hors tout 92.4 in 2346 mm
Hauteur hors tout 21.3 in 542 mm
Poids 1175.1 lb 533 kg
Débit hydraulique optimal 100-130 l/min (26-34 US gal/min) 100-130 l/min (26-34 US gal/min)
Pression hydraulique optimale 150-280 bar (2176-4065 psi) 150-280 bar (2176-4065 psi)
Vitesse de pointe (en fonction du débit) 4332-5631 m/min (14212-18475 ft/min) 4332-5631 m/min (14212-18475 ft/min)
Cylindrée du moteur 12 in³/tr 196 cm³/tr
Couple de l'arbre de transmission 297-554 Nm (219-409 lb/ft) 297-554 Nm (219-409 lb/ft)

Découvrez comment BR320 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
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
Découvrez les offres disponibles pour  BR320

Afficher davantage d'offres