1,7 m3 (2,3 yd3), à claveter

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Pour les matériaux à faible impact et modérément abrasifs tels que la poussière, la glaise, le gravier et l'argile.

Largeur 100.0 in 2532.0 mm Less
Capacité nominale du godet (2) 50.0 in 1275.0 mm Less
Capacité à refus 1486.0 lb 674.0 kg Less
Longueurs des outils de travail 45.0 in 1135.0 mm Less
Épaisseur de l'arête de base 1.0 in 25.0 mm Less