Godets de curage de fossés

1524 mm (60 in) - Pin-On

Largeur
59.0 in
1500.0 mm
Capacité à refus
320.0 lb
145.0 kg

Spécifications produit pour 1524 mm (60 in) - Pin-On

Découvrez comment 1524 mm (60 in) - Pin-On soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  1524 mm (60 in) - Pin-On

Afficher davantage d'offres