Photo en studio

610 mm (24 in), à claveter

Largeur
30.0 in
762.0 mm
Capacité
12.4 ft³
351.0 l
Poids
610.7 lb
277.0 kg

Spécifications produit pour 610 mm (24 in), à claveter

Découvrez comment 610 mm (24 in), à claveter soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  610 mm (24 in), à claveter

Afficher davantage d'offres