Largeur | 18 in 458 mm |
Capacité | 6.4 ft³ 180 l |
Poids | 328.5 lb 149 kg |
Épaisseur de la lame de base | 0.8 in 20 mm |
Type d'interface | Clavette Clavette |
458 mm (18 in), à claveter
Parfaitement adapté au travail dans des sols à plus faible densité et des matériaux légers.
Largeur | 18 in 458 mm |
Capacité | 6.4 ft³ 180 l |
Poids | 328.5 lb 149 kg |
Épaisseur de la lame de base | 0.8 in 20 mm |
Type d'interface | Clavette Clavette |