Largeur | 5.2 in 133 mm |
Capacité | 6.4 ft³ 180 l |
Épaisseur de la lame de base | 0.8 in 20 mm |
Rayon aux pointes | 35.8 in 909 mm |
Type d'interface | Clavette Clavette |
133 mm (5 in), à claveter
Conçu pour des travaux de creusement légers dans des sols meubles ou de l'argile.
Largeur | 5.2 in 133 mm |
Capacité | 6.4 ft³ 180 l |
Épaisseur de la lame de base | 0.8 in 20 mm |
Rayon aux pointes | 35.8 in 909 mm |
Type d'interface | Clavette Clavette |