1200 mm (47 in)

1200 mm (47 in) Godets de curage de fossés inclinables

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
47.2 in
1200 mm
Capacité
12.7 ft³
360 l
Poids
1036.2 lb
470 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 9

Conception à deux vérins

Conception à deux vérins

Deux vérins hydrauliques positionnés horizontalement garantissent des temps de cycles courts et réguliers et optimisent l'impulsion d'inclinaison. Le godet peut s'incliner de 45 degrés vers la gauche ou vers la droite par rapport au centre.
Lame de coupe à boulonner standard

Lame de coupe à boulonner standard

La lame de coupe monobloc trempée, à boulonner, remplaçable et réversible offre une longue durée de vie et de hautes performances.
Deux tubes raidisseurs

Deux tubes raidisseurs

Deux tubes raidisseurs fournissent un soutien plus solide des bords latéraux, ainsi qu'une conception du godet très rigide et très stable.
Orifices de vidange

Orifices de vidange

Des orifices de vidange standard permettent à l'eau de s'écouler du godet lorsque vous travaillez dans des conditions boueuses et humides.
Indicateur d'inclinaison visuel

Indicateur d'inclinaison visuel

Un indicateur visuel permet au conducteur de voir facilement depuis la cabine de la machine si le godet est à l'horizontale.
Protections contre les déversements

Protections contre les déversements

Deux protections anti-déversement empêchent le matériau de déborder du godet et de circuler dans les vérins, ce qui pourrait causer des dommages.

Spécifications produit pour 1200 mm (47 in)

Largeur 47.2 in 1200 mm
Capacité 12.7 ft³ 360 l
Poids 1036.2 lb 470 kg
Épaisseur de la lame de base 1 in 25 mm
Épaisseur de la lame de coupe 1 in 25 mm
Rayon aux pointes 43.3 in 1099 mm
Débit hydraulique requis 1er accessoire 1er accessoire
Type d'interface À claveter (Accouplement par axes) À claveter (Accouplement par axes)

Découvrez comment 1200 mm (47 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
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
Découvrez les offres disponibles pour  1200 mm (47 in)

Afficher davantage d'offres