Photo en studio

Godets normaux 0,9 m3 (1,2 yd3), attache type chargeur compact rigide, dents à boulonner

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Largeur
74 in
1880 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Poids
822.1 lb
372.89 kg
Hauteur
36.2 in
919 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.

Vue d'ensemble

Conçu pour le chargement, le transport, le nivellement, le finissage et le vidage dans un large éventail d'applications et de matériaux.

Spécifications produit pour 0,9 m3 (1,2 yd3), attache type chargeur compact rigide, dents à boulonner

Largeur 74 in 1880 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Poids 822.1 lb 372.89 kg
Hauteur 36.2 in 919 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Longueur 39.1 in 992 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Capacité 1.2 yd³ 0.9 m³
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide

Découvrez comment 0,9 m3 (1,2 yd3), attache type chargeur compact rigide, dents à boulonner soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  0,9 m3 (1,2 yd3), attache type chargeur compact rigide, dents à boulonner

Afficher davantage d'offres