Godets normal GP 1,1 m3 (1,4 yd3), attache ISO, dents à boulonner

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Largeur
81.1 in
2060 mm
Poids
922.4 lb
418.4 kg
Hauteur
36.9 in
937 mm

Vue d'ensemble

Conçu pour le chargement, le transport, le nivellement, le finissage et le vidage dans un large éventail d'applications et de matériaux.

Spécifications produit pour 1,1 m3 (1,4 yd3), attache ISO, dents à boulonner

Largeur 81.1 in 2060 mm
Poids 922.4 lb 418.4 kg
Hauteur 36.9 in 937 mm
Longueur 40.6 in 1030 mm
Capacité 1.4 yd³ 1.1 m³
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Type d'interface Attache ISO Attache ISO

Découvrez comment 1,1 m3 (1,4 yd3), attache ISO, dents à boulonner soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape