Photo en studio

Godets normaux 0,9 m3 (1,2 yd3), attache ISO, lame de coupe à boulonner

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Largeur
74.4 in
1890 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Poids
870.4 lb
394.79 kg
Hauteur
36.8 in
935 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.

Vue d'ensemble

Conçu pour le chargement, le transport, le nivellement, le finissage et le vidage dans un large éventail d'applications et de matériaux.

Spécifications produit pour 0,9 m3 (1,2 yd3), attache ISO, lame de coupe à boulonner

Largeur 74.4 in 1890 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Poids 870.4 lb 394.79 kg
Hauteur 36.8 in 935 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Longueur 35.6 in 903 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Capacité 1.2 yd³ 0.9 m³
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Épaisseur de la lame de coupe 0.6 in 16 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Type d'interface Attache ISO Attache ISO

Découvrez comment 0,9 m3 (1,2 yd3), attache ISO, lame de coupe à boulonner soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  0,9 m3 (1,2 yd3), attache ISO, lame de coupe à boulonner

Afficher davantage d'offres